11BF504048

Four-pole contactor, IEC operating current Ith (AC1) = 90A, AC coil 50/60Hz, 48VAC
  • Numar de poli: 4
  • Tensiunea bobinei [V]: 48
  • Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 90
  • Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 30
  • Tip de montare: Şurub
Cod de comanda 11BF504048
Greutate [g] 1512
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 127X103X112
Volume [cm³] 1465,072
Cod de bare [EAN13] 8013975011737
Cod HS 85365080