FB04D1PL
- Tip produs: Fuse holders - 10/14x85mm
- Numar de poli: 1P
- Tipul tensiunii de operare: DC
- Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 1500
- Curent nominal maxim IEC In [A]: 32
- Indicator luminos: Yes
- Conformitate: IEC
Cod de comanda | FB04D1PL |
---|---|
Greutate [g] | 110 |
Cantitate in ambalaj | 6 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 6 |
Dimensiune ambalaj | 140X080X135 |
Volume [cm³] | 252 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975299746 |
Cod HS | 85389099 |