FE05D020
- Tip produs: Siguranțe pentru aplicații fotovoltaice - 14x85mm
- Tipul tensiunii de operare: DC
- Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 1500
- Curent nominal maxim IEC In [A]: 20
- Conformitate: IEC
Cod de comanda | FE05D020 |
---|---|
Greutate [g] | 31 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 145X085X015 |
Volume [cm³] | 36,975 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975299791 |
Cod HS | 85389099 |