DMG300

Graphic 128x80 pixel LCD, harmonic analysis, auxiliary supply 100-240VAC/110-250VDC. Multilanguage: Italian, English, FreNIh, Spanish and Psautuguese
  • Tip produs: Instrumente de măsurare digitale multifuncționale
  • Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
  • Lectura curenta: CT /5A /1A
  • Precizia masurarii energiei active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
  • 0: Clasa 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Analiza armonica a curentului: Ordinul 31
  • Porturi de comunicatie integrate: Nu
  • Extensibil: Da
Cod de comanda DMG300
Greutate [g] 320
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 150X110X090
Volume [cm³] 1485
Cod de bare [EAN13] 8013975179659
Cod HS 90303100