LRHA07

HMI display 7” TFT LCD 64K colors touch-screen, supply 12-24VDC, ports Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB. Protocols Modbus-RTU, Modbus-TCP, SIMATIC S7 Ethernet, OPC UA and MQTT
  • Tip produs: HMI
  • Tensiunea de alimentare auxiliara: 12-24VDC
  • Port de comunicatie integrat: Ethernet, USB și serial (configurabil prin software RS232, RS485, RS422)
  • Afisaj: Ecran grafic TFT de 7 inchi, ecran tactil, 64.000 de culori
Cod de comanda LRHA07
Greutate [g] 854.9
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 240X100X200
Volume [cm³] 4800
Cod de bare [EAN13] 8013975232545
Cod HS 85371091