HS1B5NV130E230

Hockey puck, single-phase, 130A, 20...265VAC/DC, screw terminals
  • Tip produs: Puc de hochei, monofazat
  • Tensiune de control [V]: 20...265VAC/DC
  • Tensiune nominala de functionare: 24…510
  • Curent nominal de operare AC-51 (sarcină rezistivă) la 40°C: 130
  • Curent nominal de operare AC-53 (sarcina motorului) la 40°C: 32
  • Radiator pentru utilizare la 40°C și 55°C la curent nominal AC-51: ≤0.3
  • Numar de poli: 1
  • Temperatura de functionare max: +90
  • Energia specifică lăsată să treacă I2t: 22
  • Tipul terminalelor: Şurub
Cod de comanda HS1B5NV130E230
Greutate [g] 100
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 075X049X038
Volume [cm³] 139,65
Cod de bare [EAN13] 8013975321683
Cod HS 85365003