GAZ032

IEC/EN type IP65 non-metallic enclosure switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 32A
  • Tip produs: Separatoare de sarcina
  • Numar de poli: 3
  • Tipul carcasei: Carcasă din plastic - mâner roșu/galben
  • Tipul tensiunii de operare: AC
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 32
  • Tipul de instalare: In carcasa
Cod de comanda GAZ032
Greutate [g] 500
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 172X107X128
Volume [cm³] 2355,712
Cod de bare [EAN13] 8013975178300
Cod HS 85365080