PMVF30

Interface protection system unit compliant with italian standard CEI 0-16, for MV system, dual threshold minimum and maximum voltage and frequency protection, measurements via VTS in MV or direct in LV
  • Tip produs: Unitatea sistemului de protecție a interfeței
  • Numarul de iesiri releu: 2
  • Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 100...400VAC; 110...250VDC
  • Curent nominal Ie [A]: CT /5A /1A
Cod de comanda PMVF30
Greutate [g] 624
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 127X102X146
Volume [cm³] 1891,284
Cod de bare [EAN13] 8013975205181
Cod HS 85364900