P1RE1NC40AC300

Intreruptor magneto termic diferential cu protectie la supracurent, 10kA. 2 module, 1P+N - tip AC, 40A, 300mA
  • Tip produs: Întreruptoare cu curent rezidual cu protecție la supracurent
  • Numar de module DIN: 2
  • Numar de poli: 1P+N
  • Curba de declanșare: C
  • Caracteristica de functionare reziduala: AC
  • Curent rezidual nominal I∆n [mA]: 300
  • Curent nominal In [A]: 40
  • Conformitate: IEC
Cod de comanda P1RE1NC40AC300
Greutate [g] 205
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 115X040X080
Volume [cm³] 368
Cod de bare [EAN13] 8013975269725
Cod HS 85363030