HS1A2NN025D024
- Tip produs: Mini, monofazat
- Tensiune de control [V]: 4...30VDC
- Tensiune nominala de functionare: 12...280
- Curent nominal de operare AC-51 (sarcină rezistivă) la 40°C: 25
- Curent nominal de operare AC-53 (sarcina motorului) la 40°C: 7
- Radiator pentru utilizare la 40°C și 55°C la curent nominal AC-51: ≤1.2
- Numar de poli: 1
- Temperatura de functionare max: +90
- Energia specifică lăsată să treacă I2t: 340
- Tipul terminalelor: Faston
Cod de comanda | HS1A2NN025D024 |
---|---|
Greutate [g] | 17.7 |
Cantitate in ambalaj | 4 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 4 |
Dimensiune ambalaj | 075X049X038 |
Volume [cm³] | 34,912 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975321539 |
Cod HS | 85365003 |