RF382300

Motor protection relay, phase failure/single-phase sensitive. Three-pole (three-phase), manual or automatic resetting. Direct mounting on BF09 - BF38 contactors, 17...23A
  • Tip produs: Relee termice de suprasarcină
  • Curent de functionare [A]: 17...23
  • Modul de resetare: Manual sau automat
  • Pentru contactoare: BF
  • Tipologie: Defecțiune de fază / Sensibil la o singură fază
  • Tip de montare: Montare directă pe BF09… BF38…
Cod de comanda RF382300
Greutate [g] 162
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 065X046X090
Volume [cm³] 269,1
Cod de bare [EAN13] 8013975169872
Cod HS 85364900