8LB6GLB1

Portocaliu, 12...48VAC/DC
  • Tip produs: Indicatoare luminoase
  • Diametru [mm-inch]: 62 / 2.44
  • Componente: Module de lumină intermitentă sau continuă
  • Familie: 8LB6
  • Culoare: Portocaliu
  • Tensiunea de alimentare: 12…48VAC/VDC
  • Tip de lumina: Clipind sau constant
  • Materialul carcasei: Policarbonat
Cod de comanda 8LB6GLB1
Greutate [g] 78
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 070X070X074
Volume [cm³] 362,6
Cod de bare [EAN13] 8013975177310
Cod HS 85365080