11BF110002460
- Numar de poli: 3
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 125
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 75
- Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda | 11BF110002460 |
---|---|
Greutate [g] | 1370 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 127X079X119 |
Volume [cm³] | 1193,927 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975110560 |
Cod HS | 85365080 |