11BF504012060
- Numar de poli: 4
- Tensiunea bobinei [V]: 120
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 90
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 30
- Tip de montare: Şurub
Cod de comanda | 11BF504012060 |
---|---|
Greutate [g] | 1510 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 127X103X112 |
Volume [cm³] | 1465,072 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975087305 |
Cod HS | 85365080 |