11BG0901A024
- Tip produs: Contactoare
- Numar de poli: 3
- Tip bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensiunea bobinei [V]: 24
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 20
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.0Kw
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 5
- Tip de contact auxiliar încorporat: 1NC
- Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda | 11BG0901A024 |
---|---|
Greutate [g] | 180 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 060X045X060 |
Volume [cm³] | 162 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975080177 |
Cod HS | 85365080 |