11BG0901D110

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 9A, DC coil, 110VDC, 1NC auxiliary contact
  • Tip produs: Contactoare
  • Numar de poli: 3
  • Tip bobina: bobină DC
  • Tensiunea bobinei [V]: 110
  • Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 20
  • Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.0Kw
  • Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 5
  • Tip de contact auxiliar încorporat: 1NC
  • Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda 11BG0901D110
Greutate [g] 214
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 060X045X060
Volume [cm³] 162
Cod de bare [EAN13] 8013975082591
Cod HS 85365080