11BG09T4D024

Four-pole contactor, DC coil, 24VDC
  • Tip produs: Contactoare
  • Numar de poli: 4
  • Tip bobina: bobină DC
  • Tensiunea bobinei [V]: 24
  • Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 20
  • Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.0Kw
  • Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 5
  • Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda 11BG09T4D024
Greutate [g] 224
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 060X045X060
Volume [cm³] 162
Cod de bare [EAN13] 8013975080894
Cod HS 85365080