11BG1210A024
- Tip produs: Contactoare
- Numar de poli: 3
- Tip bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensiunea bobinei [V]: 24
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 20
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 12A / 5.7Kw
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 7.5
- Tip de contact auxiliar încorporat: 1NR
- Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda | 11BG1210A024 |
---|---|
Greutate [g] | 180 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 060X045X060 |
Volume [cm³] | 162 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975080030 |
Cod HS | 85365080 |