11BGR0901A048
- Tip produs: Reversing contactor assemblies
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 5
- Tipologie: Open frame, with external interlock with power and auxiliary wiring
- Tip bobina: AC coil
- Tensiunea bobinei contactorului: 48VAC 50/60HZ
Cod de comanda | 11BGR0901A048 |
---|---|
Greutate [g] | 386 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 567,45 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975082720 |
Cod HS | 85365080 |