11BGTP0901A024
- Tip produs: Reversing contactor assemblies
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 5
- Tipologie: Open frame, with built-in interlock only with rear pcb solder pins
- Tip bobina: AC coil
- Tensiunea bobinei contactorului: 24VAC 50/60HZ
Cod de comanda | 11BGTP0901A024 |
---|---|
Greutate [g] | 400 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 567,45 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975145425 |
Cod HS | 85365080 |