11RF915
- Tip produs: Thermal overload relays
- Curent de functionare [A]: 9...15
- Modul de resetare: Manual
- Pentru contactoare: BG
- Tipologie: Phase failure / Single-phase sensitive
- Tip de montare: Direct mounting on BG06... BG09... BG12…
Cod de comanda | 11RF915 |
---|---|
Greutate [g] | 118 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 065X046X090 |
Volume [cm³] | 269,1 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975020173 |
Cod HS | 85364900 |