31LV2E48
- Tip produs: Releu de control
- Tip de lichid: Lichide conductoare
- Functie: Golire
- Numar de electrozi conectabili [Nr.]: 3
- Sensibilitate [kO]: 7...8 fixed
- Numarul de iesiri releu: 1
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 24/48VAC
- Tipul de instalare: Carcasă cu 11 pini (priză S11)
Cod de comanda | 31LV2E48 |
---|---|
Greutate [g] | 268 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 080X040X099 |
Volume [cm³] | 316,8 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975015179 |
Cod HS | 85364900 |