31RC6048

Earth leakage relay with 1 operatin threshold, compact panel mount. CT incorporated, 24-48VAC/DC
  • Tip produs: Relee de scurgere la pământ
  • Caracteristica de functionare reziduala: Type A
  • Tipul de instalare: Montare pe panou intern
  • Transformator toroidal: Diam incorporat. 60 mm/2,36"
  • Nr. praguri de interventie: 1
  • Tensiune nominala de alimentare auxiliara: 24-48VAC/DC
Cod de comanda 31RC6048
Greutate [g] 368
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 115X120X080
Volume [cm³] 1104
Cod de bare [EAN13] 8013975064214
Cod HS 85389091