31RC80415

Earth leakage relay with 1 operatin threshold, compact panel mount. CT incorporated, 110VAC/DC-240VAC-415VAC
  • Tip produs: Relee de scurgere la pământ
  • Caracteristica de functionare reziduala: Type A
  • Tipul de instalare: Montare pe panou intern
  • Transformator toroidal: Diam incorporat. 80 mm/3,15"
  • Nr. praguri de interventie: 1
  • Tensiune nominala de alimentare auxiliara: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Cod de comanda 31RC80415
Greutate [g] 590
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 170X175X086
Volume [cm³] 2558,5
Cod de bare [EAN13] 8013975064245
Cod HS 85389091