31RM48

Earth leakage relay with 1 operatin threshold, modular, 35mm DIN (IEC/EN60715) rail mounting. External CT, 24-48VAC/DC
  • Tip produs: Relee de scurgere la pământ
  • Caracteristica de functionare reziduala: Type A
  • Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
  • Transformator toroidal: Extern
  • Nr. praguri de interventie: 1
  • Tensiune nominala de alimentare auxiliara: 24-48VAC/DC
Cod de comanda 31RM48
Greutate [g] 200
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 115X120X065
Volume [cm³] 897
Cod de bare [EAN13] 8013975064467
Cod HS 85389091