31RMT415
- Tip produs: Relee de scurgere la pământ
- Caracteristica de functionare reziduala: Type A
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
- Transformator toroidal: Diam incorporat. 28 mm/1,1"
- Nr. praguri de interventie: 1
- Tensiune nominala de alimentare auxiliara: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Cod de comanda | 31RMT415 |
---|---|
Greutate [g] | 380.9 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 115X120X092 |
Volume [cm³] | 1269,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975064498 |
Cod HS | 85389091 |