51ADX0142B
- Tip produs: Advanced, three phase control
- Numarul de faze controlate: 3
- Tensiune nominala de functionare: 208…500VAC
- Tensiune de alimentare auxiliara: 208…240VAC
- Curent nominal de pornire Ie [A]: 142
- Putere nominala a motorului 230VAC [kW]: 37
- Puterea nominala a motorului 400VAC [kW]: 75
- Putere nominala a motorului 500VAC [KW]: 90
- Funccii: Motor current thermal protection, starting with current limit, torque control, kick start, dynamic braking, PTC input, event log, RS232
Cod de comanda | 51ADX0142B |
---|---|
Greutate [g] | 28000 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 605X285X310 |
Volume [cm³] | 53451,75 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975075388 |
Cod HS | 85371098 |