7GN1290U
- Tip produs: Comutatoare ON/OFF
- Schema: 90 - Comutator ON/OFF 1 pol
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 16
- Executie: U - Versiune cu montare frontală cu mâner negru
- Familie: 7GN - bloc de contact de formă rotundă
Cod de comanda | 7GN1290U |
---|---|
Greutate [g] | 75.2 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 050X050X082 |
Volume [cm³] | 205 |
Cod de bare [EAN13] | 3850144002364 |
Cod HS | 85365080 |