7GN1291U12
- Tip produs: Comutatoare ON/OFF
- Schema: 91 - Comutator ON/OFF 2 poli
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 16
- Executie: U12 - Executie pentru montaj frontal fara blazon cu control cheie si gaura de fixare diam. 22 mm
- Familie: 7GN - bloc de contact de formă rotundă
Cod de comanda | 7GN1291U12 |
---|---|
Greutate [g] | 100 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 050X085X050 |
Volume [cm³] | 212,5 |
Cod de bare [EAN13] | 3850144003958 |
Cod HS | 85365080 |