7GN2091U25
- Tip produs: Comutatoare ON/OFF
- Schema: 91 - Comutator ON/OFF 2 poli
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 20
- Executie: U25 - executie pentru montaj frontal cu maner incuiabil galben/rosu in 0 si capace terminale
- Familie: 7GN - bloc de contact de formă rotundă
Cod de comanda | 7GN2091U25 |
---|---|
Greutate [g] | 146 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 050X050X082 |
Volume [cm³] | 205 |
Cod de bare [EAN13] | 3850144010574 |
Cod HS | 85365080 |