7GN3210P25
- Tip produs: Comutatoare ON/OFF
- Schema: 10 - Comutator ON/OFF 3 poli
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 32
- Executie: P25 - Carcasă din plastic cu mâner roșu/galben
- Familie: 7GN - bloc de contact de formă rotundă
Cod de comanda | 7GN3210P25 |
---|---|
Greutate [g] | 400 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 097X097X143 |
Volume [cm³] | 1345,487 |
Cod de bare [EAN13] | 3850144005266 |
Cod HS | 85365080 |