8LT4K02BG
- Tip produs: Coloane luminoase
- Diametru [mm-inch]: 45 / 1.77
- Tipologie: Pre-asamblat
- Componente: Module cu lumină constantă și cu sunet pulsat sau continuu
- Familie: 8LT4
- Culoare: Verde, rosu
- Tensiunea de alimentare: 24VDC
- Tip de lumina: Stabil
- Nr. module: 2 culori
- Modul de sunet pentru coloane complete: Nu
- Materialul carcasei: Policarbonat
Cod de comanda | 8LT4K02BG |
---|---|
Greutate [g] | 160 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 130X045X045 |
Volume [cm³] | 263,25 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975218761 |
Cod HS | 85365080 |