8LT4K03BG
- Tip produs: Coloane luminoase
- Diametru [mm-inch]: 45 / 1.77
- Tipologie: Pre-asamblat
- Componente: Module cu lumină constantă și cu sunet pulsat sau continuu
- Familie: 8LT4
- Culoare: Verde, rosu
- Tensiunea de alimentare: 24VDC
- Tip de lumina: Stabil
- Intensitate sonora [dB]: 80
- Nr. module: 2 culori
- Modul de sunet pentru coloane complete: Da
- Materialul carcasei: Policarbonat
Cod de comanda | 8LT4K03BG |
---|---|
Greutate [g] | 240 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 185X045X045 |
Volume [cm³] | 374,625 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975218778 |
Cod HS | 85365080 |