8LT4K05BG
- Tip produs: Signal tower
- Diametru [mm-inch]: 45 / 1.77
- Tipologie: Pre-assembled
- Componente: Steady-light and pulsed or continuous sound light modules
- Familie: 8LT4
- Culoare: Green, orange, red
- Tensiunea de alimentare: 24VDC
- Tip de lumina: Steady
- Intensitate sonora [dB]: 80
- Nr. module: 3 colours
- Modul de sunet pentru coloane complete: Yes
- Materialul carcasei: Polycarbonate
Cod de comanda | 8LT4K05BG |
---|---|
Greutate [g] | 320 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 185X045X045 |
Volume [cm³] | 374,625 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975218792 |
Cod HS | 85365080 |