8LT4K07BG

Steady light module. Ø45mm. Built-in LED circuit. Green, blue, orange, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
  • Tip produs: Coloane luminoase
  • Diametru [mm-inch]: 45 / 1.77
  • Tipologie: Pre-asamblat
  • Componente: Module cu lumină constantă și cu sunet pulsat sau continuu
  • Familie: 8LT4
  • Culoare: Verde, albastru, portocaliu, roșu
  • Tensiunea de alimentare: 24VDC
  • Tip de lumina: Stabil
  • Intensitate sonora [dB]: 80
  • Nr. module: 4 culori
  • Modul de sunet pentru coloane complete: Da
  • Materialul carcasei: Policarbonat
Cod de comanda 8LT4K07BG
Greutate [g] 400
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 185X045X045
Volume [cm³] 374,625
Cod de bare [EAN13] 8013975234723
Cod HS 85365080