Steady light module. Ø45mm. Built-in LED circuit. White, green, blue, orange, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
- Tip produs: Coloane luminoase
- Diametru [mm-inch]: 45 / 1.77
- Tipologie: Pre-asamblat
- Componente: Module cu lumină constantă și cu sunet pulsat sau continuu
- Familie: 8LT4
- Culoare: Alb, verde, albastru, portocaliu și roșu
- Tensiunea de alimentare: 24VDC
- Tip de lumina: Stabil
- Intensitate sonora [dB]: 80
- Nr. module: 5 culori
- Modul de sunet pentru coloane complete: Da
- Materialul carcasei: Policarbonat