8LT73S2B9B
- Tip produs: Coloane luminoase
- Diametru [mm-inch]: 70 / 2.75
- Tipologie: Modular
- Componente: Modul luminos
- Familie: 8LT7
- Culoare: Albastru, portocaliu, roșu
- Tensiunea de alimentare: 24VDC
- Tip de lumina: Multicolor
- Intensitate sonora [dB]: 90
- Materialul carcasei: Policarbonat
Cod de comanda | 8LT73S2B9B |
---|---|
Greutate [g] | 160 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 070X070X120 |
Volume [cm³] | 588 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975218624 |
Cod HS | 85365080 |