ADXL0030600
- Tip produs: Advanced, two phase control
- Numarul de faze controlate: 2
- Tensiune nominala de functionare: 208…600VAC
- Tensiune de alimentare auxiliara: 100…240VAC
- Curent nominal de pornire Ie [A]: 30
- Putere nominala a motorului 230VAC [kW]: 7.5
- Puterea nominala a motorului 400VAC [kW]: 15
- Putere nominala a motorului 500VAC [KW]: 18.5
- Funccii: NFC, motor current thermal protection, starting with current limit, optical port, optional RS485, torque control, kick start, PTC input, event log
Cod de comanda | ADXL0030600 |
---|---|
Greutate [g] | 2180 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 225X100X200 |
Volume [cm³] | 4500 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975219768 |
Cod HS | 85044090 |