Soft starter, ADXNB... , versiune de baza, cu releu bypass integrat, ventilator incorporat . Alimentare auxiliara 24VAC/DC. Tensiune nominală de funcționare 208...600VAC, 45A
- Tip produs: Ultra compact, control în 2 faze
- Tip produs: Versiunea de bază
- Numarul de faze controlate: 2
- Tensiune nominala de functionare: 208…600VAC
- Tensiune de alimentare auxiliara: 24VAC/DC
- Curent nominal de pornire Ie [A]: 45
- Putere nominala a motorului 230VAC [kW]: 11
- Puterea nominala a motorului 400VAC [kW]: 22
- Putere nominala a motorului 500VAC [KW]: 30
- Funccii: Doar parametrii de bază