ADXNB04524P008
- Tip produs: Ultra compact, control în 2 faze
- Tip produs: Versiunea de bază
- Numarul de faze controlate: 2
- Tensiune nominala de functionare: 208…600VAC
- Tensiune de alimentare auxiliara: 24VAC/DC
- Curent nominal de pornire Ie [A]: 45
- Putere nominala a motorului 230VAC [kW]: 11
- Puterea nominala a motorului 400VAC [kW]: 22
- Putere nominala a motorului 500VAC [KW]: 30
- Funccii: Doar parametrii de bază
Cod de comanda | ADXNB04524P008 |
---|---|
Greutate [g] | |
Cantitate in ambalaj | |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | |
Dimensiune ambalaj | |
Volume [cm³] | |
Cod de bare [EAN13] | |
Cod HS |