Soft starter, ADXNF..., versiune cu NFC, cu releu de bypass incorporat, ventilator incorporat. Alimentare auxiliara 100...240VAC. Tensiune nominală de funcționare 208...600VAC, 45A
- Tip produs: Ultra compact, two phase control
- Tip produs: NFC
- Numarul de faze controlate: 2
- Tensiune nominala de functionare: 208…600VAC
- Tensiune de alimentare auxiliara: 100…240VAC
- Curent nominal de pornire Ie [A]: 45
- Putere nominala a motorului 230VAC [kW]: 11
- Puterea nominala a motorului 400VAC [kW]: 22
- Putere nominala a motorului 500VAC [KW]: 30
- Funccii: NFC, password