Soft starter, ADXNP..., versiune avansata, cu releu de bypass integrat. Alimentare auxiliara 24VAC/DC. Tensiune nominală de funcționare 208...600VAC, 18A
- Tip produs: Ultra compact, control în 2 faze
- Tip produs: Avansat
- Numarul de faze controlate: 2
- Tensiune nominala de functionare: 208…600VAC
- Tensiune de alimentare auxiliara: 24VAC/DC
- Curent nominal de pornire Ie [A]: 18
- Putere nominala a motorului 230VAC [kW]: 4
- Puterea nominala a motorului 400VAC [kW]: 7.5
- Putere nominala a motorului 500VAC [KW]: 11
- Funccii: NFC, protectie termica curentului motorului, incepand cu limita de curent, port optic, optional RS485