Soft starter, ADXNP..., versiune avansata, cu releu de bypass integrat. Alimentare auxiliara 100...240VAC. Tensiune nominală de funcționare 208...600VAC, 25A
- Tip produs: Ultra compact, two phase control
- Tip produs: Advanced
- Numarul de faze controlate: 2
- Tensiune nominala de functionare: 208…600VAC
- Tensiune de alimentare auxiliara: 100…240VAC
- Curent nominal de pornire Ie [A]: 25
- Putere nominala a motorului 230VAC [kW]: 5.5
- Puterea nominala a motorului 400VAC [kW]: 11
- Putere nominala a motorului 500VAC [KW]: 15
- Funccii: NFC, motor current thermal protection, starting with current limit, optical port, optional RS485