Soft starter, ADXNP..., versiune avansata, cu releu de bypass integrat, cu ventilator incorporat. Alimentare auxiliara 24VAC/DC. Tensiune nominală de funcționare 208...600VAC, 45A
- Tip produs: Ultra compact, two phase control
- Tip produs: Advanced
- Numarul de faze controlate: 2
- Tensiune nominala de functionare: 208…600VAC
- Tensiune de alimentare auxiliara: 24VAC/DC
- Curent nominal de pornire Ie [A]: 45
- Putere nominala a motorului 230VAC [kW]: 11
- Puterea nominala a motorului 400VAC [kW]: 22
- Putere nominala a motorului 500VAC [KW]: 30
- Funccii: NFC, motor current thermal protection, starting with current limit, optical port, optional RS485