BF0901D024
- Tip produs: Contactoare
- Numar de poli: 3
- Tip bobina: bobină DC
- Tensiunea bobinei [V]: 24
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 25
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 5
- Tip de contact auxiliar încorporat: 1NC
- Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda | BF0901D024 |
---|---|
Greutate [g] | 490 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 093X048X110 |
Volume [cm³] | 491,04 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975165980 |
Cod HS | 85365080 |