BF160T4E230
- Tip produs: Contactors
- Numar de poli: 4
- Tip bobina: AC/DC coil
- Tensiunea bobinei [V]: 100…250
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 250
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 160A / 75Kw
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 125
- Tip de montare: Screw
Cod de comanda | BF160T4E230 |
---|---|
Greutate [g] | 4059.4 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 235X187X187 |
Volume [cm³] | 8217,715 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975300350 |
Cod HS | 85365080 |