BF1801A230V260
- Tip produs: Contactors
- Numar de poli: 3
- Tip bobina: AC coil 50/60Hz
- Tensiunea bobinei [V]: 230
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 32
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5Kw
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 10
- Tip de contact auxiliar încorporat: 1NC
- Tip de montare: Screw / DIN rail 35mm
Cod de comanda | BF1801A230V260 |
---|---|
Greutate [g] | |
Cantitate in ambalaj | |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | |
Dimensiune ambalaj | |
Volume [cm³] | |
Cod de bare [EAN13] | |
Cod HS |