BF18T4A230V260
- Tip produs: Contactors
- Numar de poli: 4
- Tip bobina: AC coil 50/60Hz
- Tensiunea bobinei [V]: 230
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 32
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5Kw
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 10
- Tip de montare: Screw / DIN rail 35mm
Cod de comanda | BF18T4A230V260 |
---|---|
Greutate [g] | 360 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 090X047X086 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975215098 |
Cod HS | 85365080 |