BF2600A230
- Tip produs: Contactoare
- Numar de poli: 3
- Tip bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensiunea bobinei [V]: 230
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 45
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 26A / 13Kw
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 15
- Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda | BF2600A230 |
---|---|
Greutate [g] | 424 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 088X056X093 |
Volume [cm³] | 458,304 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975161005 |
Cod HS | 85365080 |