BF400T4E400
- Tip produs: Contactoare
- Numar de poli: 4
- Tip bobina: bobina AC/DC
- Tensiunea bobinei [V]: 250…500
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 600
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 400A /200Kw
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 350
- Tip de montare: Şurub
Cod de comanda | BF400T4E400 |
---|---|
Greutate [g] | 6135 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 276X235X245 |
Volume [cm³] | 15890 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975312759 |
Cod HS | 85365080 |